Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuzda doğrudan vakum kontrolü için inline valf
Nominal boyut | 3 mm |
Fonksiyon | 3/2 yollu valf |
Konu G1 | G1/4"-F |
Konu G2 | G3/8"-M |
Gerilim DC | 24V - DC |
Öznitelik | Değer |
---|---|
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-M |
G3 | M8-M |
G4 | M5-F |
H | 51 mm |
LG1 | 9 mm |
LG2 | 9 mm |
LG3 | 6,50 mm |
SW1 | 24 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nominal boyut | 3 mm |
Kontrol vanası | Normalde açık |
Nominal akış hızı | 20 l/min |
Nominal akış hızı | 1,20 m³/h |
Güç tüketimi DC | 4,50 W |
Gerilim DC | 24V - DC |
Ağırlık | 0,07 kg |
Ürün ailesi | IV |
Sipariş Bilgileri: IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC
Inline valf IV, bağlantıya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, vakum sensörleri