Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü
Nominal boyut | 12 mm |
Gerilim DC | 230V - AC |
Fonksiyon | 3/2 yollu valf |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Bağlantı ipliği | G1/2"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | G1/2"-F |
H | 60 mm |
H1 | 135,50 mm |
L | 122 mm |
L2 | 32 mm |
X1 | 24 mm |
Y1 | 40 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nominal boyut | 12 mm |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Nominal akış hızı | 350 l/min |
Nominal akış hızı | 21 m³/h |
Gerilim DC | 230V - AC |
Ağırlık | 1,20 kg |
Ürün ailesi | EMVO |
Sipariş Bilgileri: EMVO 12 230V-AC 3/2 NC
Solenoid valf EMVO, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi