Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Nominal boyut | 20 mm |
Gerilim DC | 24V - DC |
Fonksiyon | 3/2 yollu valf |
Kontrol vanası | İsteğe bağlı NO/NC |
Bağlantı ipliği | G3/4"-F |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | bar |
Nominal akış hızı | 40 m³/h |
Ağırlık | 0,37 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 77,50 mm |
B2 | 37,50 mm |
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G3/4"-F |
G2 | G3/4"-F |
G3 | G3/4"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 166,30 mm |
H1 | 178,30 mm |
H2 | 22,50 mm |
L | 75 mm |
L1 | 115,50 mm |
X1 | 63 mm |
Y1 | 32,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nominal boyut | 20 mm |
Nominal akış hızı | 40 m³/h |
Kontrol vanası | İsteğe bağlı NO/NC |
Nominal akış hızı | 667 l/min |
Güç tüketimi DC | 5 W |
Gerilim DC | 24V - DC |
Kapanış saati | 90 ms |
Ağırlık | 0,37 kg |
Ürün ailesi | EMVP |
Sipariş Bilgileri: EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC
Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket