Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Nominal boyut | 5 mm |
Gerilim DC | 24V - DC |
Fonksiyon | 3/2 yollu valf |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Bağlantı ipliği | G1/8"-F |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -0.95 ... 0.00 bar |
Nominal akış hızı | 3 m³/h |
Ağırlık | 0,11 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 15 mm |
B2 | 15 mm |
d | 4,30 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
G4 | M5-F |
H | 88,40 mm |
H2 | 19,50 mm |
H3 | 12 mm |
H4 | 27 mm |
L | 32 mm |
L1 | 37 mm |
X1 | 23 mm |
Y1 | 15 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nominal boyut | 5 mm |
Nominal akış hızı | 3 m³/h |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Nominal akış hızı | 50 l/min |
Güç tüketimi DC | 1 W |
Gerilim DC | 24V - DC |
Kapanış saati | 19 ms |
Ağırlık | 0,11 kg |
Ürün ailesi | EMVP |
Sipariş Bilgileri: EMVP 5 24V-DC 3/2 NC
Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket