Alan Gripper Sistemleri

Depolama ve intralojistik için yüksek performanslı paletleme makineleri

Schmalz vakum katman tutucu sistemleri, paletleme robotları ve rampaları özelliği ile çeşitli endüstrilerde ürünlerin otomatikleştirilmiş taşınmasında üretim verimini artırır. Özel olarak planlanmış sistemler, optimal süreç entegrasyonu ve hızlı yatırım geri dönüşü sağlar.

Uygulama

Çok çeşitli malların katman bazında paletlenmesi ve paletten boşaltılması
Büyük depolarda ve intralojistikte kullanım
Boşluklu katlar, karma katlar, ara katlar, paletler, karton ve folyo ambalajlarının taşınması
Mekanik gripper destekli vakum tekniğinin kombinasyonu ile kısmen dolu paletlerin yüklenmesi ve boşaltılması
Ürün değişiminde yeniden donatmadan değişik kat boyları ve düzenlerinin güvenli ve hasarsız taşınması
Prosesin hızlandırılmasıyla daha yüksek işlem hacmi
Ek tutma kuvveti için mekanik destekli ve küresel vakumlu yenilikçi kavrama konsepti
Özel taleplere göre profesyonel sistem tasarımı
-30°C'ye kadar derin dondurma alanında kullanım mümkün (opsiyonel)

(1) Flanş bağlantısı STARR Ortak robotlara ve portallara sağlam bağlantı

(2) Flanş bağlantısı FLEX Yaygın robotlara ve portallara yaylı bağlantı

(3) Farklı tutma modülleri Hemen hemen tüm iş parçaları için, isteğe bağlı olarak imarlı

(A) ara katman kullanımı ile

(B) küresel vakum hazneli

(C) konum algılama ile

(D) mekanik kelepçeli

(4) Köpüklü emiş kutusu Hemen hemen tüm iş parçaları için, isteğe bağlı olarak imarlı

(5) Vantuzlu vantuz Düzensiz iş parçaları için, isteğe bağlı olarak imar ile

(6) Perdeli emme kutusu Küresel vakum odasına sahip en zor iş parçaları için

Her katman tutucu sistemi özel gereksinimlere uyarlanabilir. Aşağıdaki veriler bu nedenle referans değerlerdir ve uygulamaya bağlı olarak değişebilir. İşlevsellikten emin olmak için her zaman orijinal iş parçalarıyla vakum testleri gereklidir. Test merkezimizde gerçekleştirilirler.

 

Tip Tutma teknolojisi Tutucu boyutları* [mm] Tutucu ağırlığı [kg] Maks. katman ağırlığı [kg] Palet boyutu** [mm] Sıcaklık çalışma aralığı [°C]
  Vakum alanı Mek. tutma desteği Global 
vakum
SPZ     yaklaşık 1,250x850x275 yaklaşık 90 250 Avrupa
(1,200x800)
Endüstri
(1,200x1,000)
ABD
(1,015x1,215)
+5 ila +40 (istek üzerine -30'a kadar)
SPZ-M   yaklaşık 2,100x1,800x1,000 yaklaşık 390 250
SPZ-M-C      ***✓ yaklaşık 2,100x1,800x1,000 yaklaşık 390 250

*Tutucu boyutları palet boyutuna bağlı olarak değişebilir
**İstek üzerine özel boyutlar
***Tip SPZ-M-C isteğe bağlı olarak vakum alanı olmadan donatılabilir. İş parçalarının taşınması mekanik tutma ve global vakumla gerçekleştirilir

Vakum alanlı SPZ

  • Kavanozlar ve teneke kutular gibi homojen ve doğası gereği stabil ürün katmanları için sızdırmazlık köpüğü
  • Esnek iş parçaları için vantuzlar

Mekanik tutma desteğiyle SPZ-M

  • Karton kutular ve içecek tepsileri gibi stabili olmayan ve gözenekli ürün katmanlarının ilave stabilizasyonu

Global vakumlu SPZ-M-C

  • Üstten uygulanamayan ürün katmanları için maksimum tutma kuvveti (örn. karışık katmanlar ve boşluklu katmanlar)

Engelleme modüllü SPZ-S

  • Alan tutucular için modüler sistem (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
  • Paletleme ve paletten çıkarma için karton kutuların katman işlemesi ile katman
  • Sıralı taşıma ve zaman zaman karton kutuların alınması ve sökülmesi

SPZ Cam

  • Kavanozlar ve teneke kutuların paletlenmesi ve paletten boşaltılması

SPZ Paketleme

  • Karton kutular, içecek tepsileri vb.nin paletlenmesi ve paletten boşaltılması

SPZ Lojistik

  • Depolama ve intralojistikte çeşitli ürün katmanlarının taşınması

SPZ Gruplama

  • Keserek optimize edilmiş ahşap veya metal levhaların tek taşıma sürecinde ayrılması
Vakum Otomasyonu İş Başında
Otomasyon sistemlerimizi gerçek süreçlerde görün.