Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kod | Tip |
---|---|
ZLW | Hafif kat kavrayıcısı ZLW |
Kod | Tip |
---|---|
RD | Sabit |
FL | Yaylı |
Kod | UxG mm |
---|---|
450x350 | 450x350 |
650x450 | 650x450 |
850x650 | 850x650 |
Kod | Yükseklik / çap mm |
---|---|
O10KS | Sızdırmazlık köpüğü (H = 10)* |
O20KS | Sızdırmazlık köpüğü (H = 20)** |
O10ZS | Sızdırmazlık köpüğü (H = 10)* |
O20ZS | Sızdırmazlık köpüğü (H = 20)** |
SPB2 40 SI | Vantuz (∅ = 40)*** |
*Koni biçimli üniversal kullanılabilir standart sızdırmazlık köpüğü
**Silindir biçimli üniversal kullanılabilir standart sızdırmazlık köpüğü
***Silikondan mamul takılabilir körüklü vantuzlar
Kod | Emme noktalarının mesafesi mm |
---|---|
20T | 20 |
40T | 40 |
50T | 50 |
55T | 55 |
Kavrayıcı boyutları | 850 x 650 mm | 650 x 450 mm | 450 x 350 mm | |||
Referans | 1/2 Avrupa paleti | 1/4 Avrupa paleti | 1/8 Avrupa paleti | |||
Sızdırmazlık plakası | Vantuz | Sızdırmazlık plakası | Vantuz | Sızdırmazlık plakası | Vantuz | |
Kavrayıcı ağırlığı (kg) | 9,0 | 11,2 | 5,1 | 6,5 | 3 | 3,9 |
Taleplerinize göre belirlenen komple bir sistemi optimum şekilde uyarlanmış komponentlerle birlikte size sunmaya hazırız.