Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Komple vakum uç efektörü bağlantı için sistem hafif robotlar
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 133 mm |
H | 142 mm |
D | 62,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | bar |
Vakum debisi (maks.) | 42,50 l/min |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Ağırlık | 0,35 kg |
Sipariş Bilgileri: ROB-SET VEE UR
VEE taşıma seti monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF / SPB1, susturucu SD, ejektör modülü SEP
Mevcut aksesuarlar: vakum uç efektörü VEE, başlangıç seti VEE SET-ECBPi, vakum / basınçlı hava hortumu VSL