ROB-SET PLUS ECBPMi UR

Parça no.: 10.03.01.00617

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots

Verimli
Ekle. fonksiyonPLUS
içinUniversal Robots
TipUR3/5
içerirVantuz
veVidalar
Tahliye derecesi60 %
ROB-SET PLUS ECBPMi UR
Öznitelik Değer
Lk 120,50 mm
D 63 mm
D2 31,50 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G4 M8-F
L 67,40 mm
L1 73,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11,50 mm
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 1,60 l/min
Tahliye derecesi 60 %
Gerilim DC 24V - DC
Nominal güç 7,20 W
Nominal akım 0,30 A
Elektrik bağlantısı Elb fem conn M8, 8 pol
Çalışma sıcaklığı 0 ... 40 °C
Koruma tipi IP IP 40
için Universal Robots
Ürün ailesi ROB-SET-ECBPM
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Pусский
Slovenščina
Pусский
Slovenščina
Pусский
Slovenščina
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

Belgeler

Dil

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

Yazılım

Dil

Sipariş Bilgileri: ROB-SET PLUS ECBPMi UR

ECBPM robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • Elektrikli vakum jeneratörü ECBPM
  • Flanş plakası FLAN-PL
  • Vantuz SFF / SPB1

Mevcut aksesuarlar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPM, flanş plakası FLAN-PL, vantuz SFF / SPB1