ECBPi MATCH elektrikli vakum üreteci

  • Vakum sızdırmayan ve hafif gözenekli iş parçalarını taşımak için kavrayıcılı vakum üreteci
  • End-of-Arm Ecosystems MATCH’de vakum ve mekanik kavrayıcılarla bağlantılı olarak ve dijital servisler tarafından desteklenen kullanım (örn.: kurulum asistanı)
  • İnsan-robot işbirliğinde (MRK çevresi) ve mobil robotikte esnek kullanım
  • İş parçası ve taşıma görevine uygun olarak değişik mekanik ve vakum gripper seçilebilir
  • Talepler değiştiğinde, sistem hızla ve kolayca uyarlanır
Ürün Özellikleri
  • Kolay montaj ve devreye alma için bağlanmaya hazır taşıma seti (tak ve çalıştır)
  • MATCH platformuyla tam uyumluluk (robot tipi için uygun RMQC hızlı değiştirme modülü ayrıca sipariş edilmelidir)
  • Değiştirilebilir vakumlu kavrayıcılar veya kavrama sistemleri sayesinde çok yönlü kullanım alanları
  • Sadece elektrikle işletim sayesinde basınçlı hava hortumlarından tasarruf
  • Taşıma sırasında iş parçasının hızlı ve hassas bir şekilde yerleştirilmesi için entegre havalandırma valfi
ECBPi MATCH elektrikli vakum üreteci
  • MATCH platformunun tüm hızlı değiştirme modülleriyle RMQC uygun bağlantı (1)
  • Akıllı telefon aracılığıyla rahat veri aktarımı için tuşlar ve gösterge ekranının yanı sıra NFC arabirimi ile sezgisel kullanım (2)
  • G1/4" dişli (3) özel kavrayıcı bağlantısı için flanş
  • Düz ve körüklü vakumlu kavrayıcılar (4) dahil
  • RMQC MATCH hızlı değiştirme modülleriyle uyumlu
  • 10 kg'a kadar vakum sızdırmayan iş parçalarının taşınması
  • Vakum üreteci ve kavrayıcı içerir
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil seçiniz

Tarafından filtre