Vakum sızdırmayan iş parçalarını taşımak için kavrayıcılı vakum üreteci
End-of-Arm Ecosystems MATCH için vakum ve mekanik kavrayıcıların uyumluluğunun yanı sıra dijital servisler tarafından desteklenen kullanım (örn.: kurulum asistanı)
Hafif yapı robotları ve cobotlarla birlikte esnek kullanım
İş parçası ve taşıma görevine uygun olarak değişik mekanik ve vakum gripper seçilebilir
Talepler değiştiğinde, sistem hızla ve kolayca uyarlanır
Ürün Özellikleri
Kolay montaj ve devreye alma için bağlanmaya hazır taşıma seti (tak ve çalıştır)
MATCH platformuyla tam uyumluluk (robot tipi için uygun RMQC hızlı değiştirme modülü ayrıca sipariş edilmelidir)
Değiştirilebilir vantuzlar sayesinde çok çeşitli uygulama alanları
Sadece elektrikle işletim sayesinde basınçlı hava hortumlarından tasarruf
MATCH platformunun tüm hızlı değiştirme modülleriyle RMQC uygun bağlantı (1)
Çevresel durum göstergesi (2)
Kapasitif tuşlu kullanıcı arabirimi aracılığıyla sezgisel kullanım (3)
Düz ve körüklü vakumlu kavrayıcılar (4) dahil
RMQC MATCH hızlı değiştirme modülleriyle uyumlu
3 kg'a kadar vakum sızdırmayan iş parçalarının taşınması
Vakum üreteci ve kavrayıcı içerir
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.