Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elektrikli vakum için CobotPump işbirliği için nesil robotlar
Vakum debisi (maks.) | 12 l/min |
Nominal güç | 13 W |
Gerilim | 24V - DC |
Nominal akım | 0,6 A |
Maks. vakum | 750 mbar |
Çalışma sıcaklığı | 5 ... 45 °C |
İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 151,50 mm |
D1 | 86,50 mm |
L | 143 mm |
L1 | 155,50 mm |
L2 | 114 mm |
L3 | 18 mm |
X1 | 43 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (maks.) | 12 l/min |
Maks. vakum | 750 mbar |
Nominal güç | 13 W |
Gerilim DC | 24V - DC |
Nominal akım | 0,60 A |
Çalışma sıcaklığı | 5 ... 45 °C |
Ağırlık | 1135 g |
Sipariş Bilgileri: ECBPi 12 24V-DC MATCH
Teslimat aşağıdakilerden oluşur: