Örneğin paletleme proseslerinde dolu kartonlar gibi gözenekli ve esnek iş parçalarını elleçleme
Paketler, torbalar veya karton ambalajların elleçlenmesindeki lojistik proseslerinde (Pick & Pack) kullanım
Düşük çevrim ve boşaltma süreleri olan tam otomatik proseslerde kullanım
Akıllı çift bölgeli teknoloji ile zincirleme bağlantılı proseslerde kullanım
Küçük ve büyük yüzeyli kavrayıcılarda doğrudan kol ucu vakum üretimi
RECB PXT MATCH için Uygun Tutucu
Schmalz, RECB PXT MATCH pnömatik vakum jeneratörleri ile uyumlu PXT modüler tutucu kitini sunar.Çok sayıda uygulama için ayrı bir tutucu, standart komponentlerden oluşan yalın portföyden kolayca bir araya getirilebilir.
Ürün Özellikleri
Kavrayıcı tasarımında esneklik ve yüksek uygulama çeşitliliği için hızlı değiştirici ile pnömatik vakum üreteci
Doğrudan kavrayıcıda yüksek vakum kapasitesi proses kapasitesini artırır ve çevrim sürelerini azaltır
Eco nozül teknolojisi ve otomatik hava tasarrufu ile enerji verimli vakum üretimi işletme maliyetlerini % 60 oranına kadar azaltır
İki ayrı vakum devresinin basit ve zaman tasarruflu dizaynı mümkün
Hızlı ve sorunsuz kullanım için yazılım destekli devreye alma
MATCH platformunun tüm hızlı değiştirme modülleriyle RMQC uygun bağlantı (1)
Akıllı telefon yoluyla rahat veri aktarımına yönelik sezgisel LED gösterge ve NFC arabirimi (2)
Kolay erişilebilir nozül ve valf tekniği ile entegre Eco nozül teknolojisi (3)
İki ejektör modülünün (4) kombinasyonu ile iki ayrı vakum devresi mümkün
Değişik kavrayıcılar (5) veya üniversal bağlantı plakası ile ön tanımlı yapı grupları
RMQC MATCH hızlı değiştirme modülleriyle uyumlu
25 kg'a kadar iş parçalarının elleçlenmesi
Vakum üreteçleri ve değişik kavrayıcıları içerir
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.