Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kolay ve hızlı değişim için hızlı değişim modülü EoA tutucularının hızlı bağlantısı MATCH serisi
Hatve çapı D mk | 50 mm |
için | HANWHA |
Tip | HCR3/5/12 |
Girişler/çıkışlar | dijital giriş/çıkış |
Elektrik bağlantısı | Elb fem conn M8, 8 pol |
Yapı şekli vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,40 mm |
D2 | 31,50 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-F |
G2 | M7-F |
G3 | M3-F |
G4 | M4-F |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 200 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
için | HANWHA |
Tip | HCR3/5/12 |
Yapı şekli vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
Şekil montaj elemanları | Akışkan kanalı kapalı |
Yük döngüsü sayısı | 100000 |
Girişler/çıkışlar | dijital giriş/çıkış |
Elektrik bağlantısı | WB-M8-8 |
Eksenel kuvvet (maks) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Aks ofseti maks. | 1 mm |
Sıkma kuvveti | 50 N |
Çözme gücü | 0 N |
ile | E-transfer elektrik / pnömatik |
Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
Ağırlık | 260 g |
Sipariş Bilgileri: RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH
Hızlı değiştirme modülü RMQC bağlantıya hazır olarak teslim edilir.
Uygun bir vakum üreteci ayrıca sipariş edilmelidir.