SCM akıllı iletişim modülü

New
  • End-of-Arm Ecosystems MATCH’de RMQC hızlı değiştirme modülüyle birlikte kullanım için iletişim modülü
  • İlgili, sezgisel kurulum asistanı aracılığıyla MATCH platformunun vakum ve mekanik kavrayıcılarının konfigürasyonu ve parametrelendirilmesi
  • Otomatik proseslerde kavrayıcıların ve uç efektörlerin esnek kullanımı için 15'e kadar farklı iş parçası tarifinin kaydedilmesi
  • İş parçası ve taşıma görevine uygun olarak değişik mekanik ve vakum gripper seçilebilir
  • Talepler değiştiğinde, sistem hızla ve kolayca uyarlanır
Ürün Özellikleri
  • IO-Link'ten dijital giriş ve çıkışlara çeviri sayesinde MATCH platformundan akıllı vakum ve mekanik kavrayıcıların robottan bağımsız kullanımı
  • Uç efektörün kolay ve kılavuzlu parametrelendirilmesi için sezgisel kurulum asistanı
  • DIN ray montajı dahil kompakt tasarım sayesinde doğrudan robotun pano dolabına basit ve yerden tasarruf sağlayan montaj
  • Cloud bağlantısı dahil artı değer verilerini kaydetme, değerlendirme ve görselleştirme
SCM akıllı iletişim modülü
  • DIN ray montajı (5) kullanılarak pano dolabı montajı için kompakt gövde
  • Durum göstergesi (1)
  • Kurulum asistanı aracılığıyla bilgisayarlı yapılandırma veya tanılama için Ethernet bağlantıları (2)
  • Hızlı değiştirme modülü RMQC (IO-Link) (4) için bağlantı
  • Robot kontrol ünitesi için bağlantılar (Dijital I/O) (3)
  • End-of-Arm Ecosystem MATCH ile uyumlu
  • IO-Link'ten dijital giriş ve çıkışlara çeviri
  • Dijital kurulum asistanını kullanarak 24V dijital I/O üzerinden kontrol
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil seçiniz

Tarafından filtre