Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kontrol ve parametrelendirme üzerinden akıllı IO-Link tutucular 24 V dijital I/O
Girişler/çıkışlar | dijital giriş/çıkış |
Gerilim DC | 24V - DC |
İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 77 mm |
H | 124 mm |
L | 38 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Gerilim DC | 24V - DC |
Çalışma sıcaklığı | 5 ... 50 °C |
Ağırlık | 190 g |
Sipariş Bilgileri: SCM DIO 24V-DC MATCH
Akıllı iletişim modülü SCM bağlantıya hazır olarak teslim edilir.
RMQC IO-Link ile birlikte kullanın. Uygun bir vakum üreteci ve RMQC ayrıca sipariş edilmelidir.