Tutucu yapı kiti PXT

Uygulamalar

  • Hafif robotlar ile çeşitli taşıma süreçlerinin otomasyonu için esnek sistem
  • Modüler yapı, yeni malzemeler ve gerekliliklere hızlıca uyum sağlanabilmesini mümkün kılar
  • Az engel barındıran çevresi ve dahili vakum kılavuzu (isteğe bağlıdır) sayesinde sınırlı alanlarda kullanılabilir
  • Alet ve makinelerden parçaların çıkarılması

Genel Talep

800 x 600

mm'ye kadar boyutlar

25 kg'a

kadar yük kapasitesi

Modüler tutucu modülü PXT, hafif yapı robotu için esnek tutucu sistemlerinin yapısını optimize eder. Standartlaştırılmış az sayıdaki bileşenle çeşitli kullanım süreçlerine uygun çözümler hayata geçirilebilir. İçte bulunan vakum kılavuzu azami kullanım esnekliği ve pratiklik sağlar. Montaj ve donanım değişikliği basit, hızlı ve az sayıda ekipmanla gerçekleştirilir.

Uyarlama esnekliği

  • Modüler sistem - herhangi bir zamanda uyarlanabilir ve genişletilebilir
  • Yaygın olarak kullanılan hafif robotlar için uygun flanşlar
  • Uyumlu bağlantı elemanları sayesinde tüm Schmalz bileşenlerinin basit entegrasyonu

Kolay taşıma

  • Birkaç standart bileşen ile geniş bir uygulama aralığı sağlanır
  • Entegre edilebilir vakum kılavuzu sayesinde az engel barındıran çevre
  • Yalnızca birkaç alet ile hızlı ve basit montaj

Sorunsuz genişletme

  • Kaliteli bileşenler sayesinde birden fazla kullanım alanı
  • Değişen gerekliliklere hızla uyarlanabilme

Yarı mamul parçaların malzemelerinin taşınması veya lojistik görevlerin gerçekleştirilmesinde uygulama

Profiller, borular ve kirişlerin taşınması

Montaj süreçlerinde kullanım

Tutucunun üç boyutlu montaj olanağı nedeniyle serbest biçimli parçaların taşınması

Örneğin; kesimler için birkaç malzemenin aynı anda taşınması

Makinelerin yüklenmesi ve boşaltılması için kullanılır


Modül elemanları


Yapılandırma ve sipariş

Sizlere sipariş seçenekleri sunuyoruz:

  1. Yapılandırılmış, münferit bileşenlerin monte edildiği tutucu sipariş ediyorsunuz.
  2. Yapılandırılmış bir tutucu sipariş ediyorsunuz ve münferit parçaları kendiniz monte edeceksiniz.
  3. Gereksiniminize göre münferit bileşenleri sipariş ediyorsunuz.