Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tutucu sistemi
Çapraz travers bağlantısı | Profil D30-ITEM |
Konu G1 | M16x1-F |
Şekil | for FSTE |
Dış çap D | 30 mm |
Uzunluk L | 53,4 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 30 mm |
G1 | M16x1-F |
H2 | 2 mm |
H3 | 15 mm |
L | 53,40 mm |
L2 | 62 mm |
L3 | 50 mm |
Sipariş Bilgileri: HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT