Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Döner bağlantı seçeneği için emme pedleri
Çapraz travers bağlantısı | Profil D30-ITEM |
Konu G1 | G1/4"-F |
Şekil | int. vacuum feedthrough |
Uzunluk L | 43,9 mm |
Şekil montaj elemanları | Döner |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 42 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 23 mm |
L | 43,90 mm |
L2 | 53,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Sipariş Bilgileri: SAUG-ANB PXT D30-I ROT IV