Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Çapraz konektör için iki profilin bağlantısı
Çapraz travers bağlantısı | Profil D30-ITEM |
Çapraz travers bağlantısı | Profil D30-ITEM |
Şekil | int. vacuum feedthrough |
Uzunluk L | 40 mm |
Genişlik B | 40 mm |
Yükseklik H | 29,5 mm |
Sıkıştırma aralığı | mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 40 mm |
H | 29,50 mm |
H2 | 48,50 mm |
L | 40 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Şekil | int. vacuum feedthrough |
Ağırlık | 97,70 g |
Sipariş Bilgileri: HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV