Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bölüm konektörü
Uzunluk L | 38 mm |
Genişlik B | 30 mm |
Yükseklik H | 24 mm |
Sıkıştırma aralığı | mm |
Malzeme | Alüminyum |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 30 mm |
B2 | 48,50 mm |
H | 24 mm |
L | 38 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık | 53 g |
Sipariş Bilgileri: VBR-PR 38x30x24 P