Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci
Öznitelik | Değer |
---|---|
L | 1 mm |
D | 8,40 mm |
L1 | 7,30 mm |
dn | 2 mm |
D2 | 6,40 mm |
D3 | 5,80 mm |
SW1 | 6 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nominal boyut | 200 |
Sipariş Bilgileri: SC-SW 200 6
Çeşitli çaplarda mevcut olan SC-SW akış direnci, daha iyi ayırt edilebilmesi için çeşitli renklerde mevcuttur.