Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için
Boyut | 40 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
d2 | 26,10 mm |
D1 | 44,60 mm |
Dk | 21,60 mm |
Dmax(S) | 48 mm |
Ds | 41,40 mm |
H | 30 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Strok) | 16 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 35,90 N |
Çekme kuvveti | 46,80 N |
Yanal kuvvet | 24,80 N |
Cilt | 18,33 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 40 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 40 |
Konektör ailesi | SC 050 |
Kat sayısı | 1,50 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 8,20 g |
Ürün ailesi | SPB1 |
Sipariş Bilgileri: SPB1 40 ED-65 SC050
Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:
Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, vantuz eki