SLG hafif yapı kavrama sistemleri

Tıklanır, yazdırılır, teslim edilir.

350 x 350 mm
10 kg

Hafif tutucu sistem SLG, farklı iş parçalarını otomatik olarak kullanmak için hafif robotlar ve kobotlar için idealdir. SLG'yi üretmek için kullanılan eklemeli üretim süreci, sisteme yüksek derecede esneklik sağlayarak çok sayıda özel uygulamaya uyarlanmasına ve onlarla kullanılmasına olanak sağlar.

Tutucunuzu yalnızca 6 adımda şimdi tasarlayın

İş parçası seçiminden ve vakum üretimine ve flanş bağlantısına uygulamasına kadar, sizi kişisel konfigürasyon ile destekliyoruz.

Uygulama

Sac gibi düzensiz biçimlendirmeli iş parçaları ve paket gibi yassı iş parçalarının üniversal elleçlemesi
MRK yetenekli dizayn sayesinde hafif robotlar ve kobotlar için ideal olarak uygun
End-of-Line paletlemede (EOLP) kullanım
Kavrayıcının sezgisel ve hızlı konfigürasyonu, vakum sisteminin konstrüksiyon ve tasarımının yerine geçer
Katkılı imalat sayesinde minimum ağırlıkta yüksek taşıma kapasitesi
Kavrama sisteminin iş parçasına özel uyarlaması
Birçok üretici için standart robot flanşları ile Plug & Work
Maksimum 7 işgünü içerisinde kargoya hazır
  • En uygun flanşla konfigürasyona bağlı geometride katkılı imal edilen hafif kavrayıcı
  • Harici pnömatik vakum üretimi veya doğrudan üstten kurulu harici elektriksel vakum üretemi ECBPi için entegre pnömatik vakum üretimiyle iç standart varyasyonda temin edilebilir
  • Entegre hava akışlı enerji verimli versiyon
  • Değişik sayı ve versiyonda vakumlu kavrayıcı
  • NFC arabirimli vakum şalteri
Entegre Pnömatik Vakum Üretimi
Entegre Pnömatik Vakum Üretimi

Bir veya iki SEP nozulu kullanan entegre pnömatik vakum üretimi, 350 l/dakikaya kadar vakum kapasitesi sağlar ve bu nedenle karton kutu öğeler gibi gözenekli iş parçalarının taşınması için özellikle uygundur.

Elektrikli Vakum Üreteci ECBPi için bağlantı
Elektrikli Vakum Üreteci ECBPi için bağlantı

Elektrikli vakum üreteci ECBPi, 12 l/dakika vakum kapasitesi sağlar ve bu nedenle levha metal öğeler gibi hafif, hava geçirmez iş parçalarının taşınması için özellikle uygundur.

Dış Vakum Üretimi
Dış Vakum Üretimi

Web mağazamızdaki çok sayıda çeşit arasından uygulamanıza uygun olan bir merkezsizleştirilmiş, tek vakum üreteci (vakumlu üfleyici, vakum pompası, ejektör) kullanın.

Pnömatik Vakum Üreteci RECB için bağlantı
Pnömatik Vakum Üreteci RECB için bağlantı

Pnömatik vakum üreteci RECB , 57,2 /dakika vakum kapasitesi sağlar ve bu nedenle levha metal öğeler gibi hava geçirmez veya gözenekli ve eşit olmayan iş parçalarının taşınması için özellikle uygundur.

Döner Rakor VEE-RU ile Bağlantı için Dış Vakum Üreteci
Döner Rakor VEE-RU ile Bağlantı için Dış Vakum Üreteci

Döner rakor VEE-RU, tutucunun 360° dönmesini sağlar, bu sayede hortumun dolaşmasını önler.

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil seçiniz

Schmalz hafif kavrama sistemleri SLG, piyasada bulunan tüm geleneksel hafif robotlar ve kobotlarla uyumludur.

Ayrıca Universal Robots tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır, bu da onları UR robotlarıyla kullanım için ideal hale getirir.

Ürün önerileri