• Emme geçirmez ve hafif gözenekli iş parçalarının taşınması için akıllı, elektrikli vakum üreteci
  • İşleme sürecini kontrol etmek, düzenlemek ve izlemek için entegre arayüz
  • Mobil robotikte, tam otomatik küçük parçaların taşınmasında ve sabit elleçleme görevlerinde kullanılabilir
Ürün Özellikleri
  • Hızlı ve hassas biriktirme için entegre havalandırma valfi
  • IO-Link aracılığıyla bağlantı yoluyla hedeflenen süreç izleme ve kestirimci bakım
  • Durum izleme hataları azaltır ve sistem kullanılabilirliğini iyileştirir
  • NFC arayüzü, akıllı telefon üzerinden okuma ve parametrelendirmeye izin verir
  • Emiş gücünün otomatik olarak ayarlanmasıyla iyileştirilmiş enerji verimliliği
ECBPi vakum üreteci
  • Tüm yaygın cobot modellerine mekanik bağlantı için flanş adaptör plakası (1)
  • ECBPi ile robot arasında dijital arabirim (2) olarak M12 8 pimli konektör veya terminal şeridi
  • Akıllı telefon üzerinden kolay veri aktarımı için NFC arayüzü (3)
  • Kıskaç bağlantısı için flanş (4)
  • 12 l / dk'ya kadar pompalama hızı
  • Maks. Vakum:% 75

Belgeler

Dil seçiniz

Tarafından filtre