Pnömatik vakum üreteci RECB

Efficient
New
  • Hafif robotlarda ve küçük endüstriyel robotlarda kol ucu (EoA) kullanımı için pnömatik vakum üreteci
  • Emme geçirmez veya gözenekli ve pürüzlü iş parçalarının taşınması B. Karton kutular
  • Paletleme ve paletten boşaltma işlemlerinde doldurulmuş kutular gibi esnek iş parçalarının taşınması
  • Kısa döngü ve tahliye sürelerine sahip tam otomatik süreçlerde ve ayrıca insan-robot işbirliğinde (HRC ortamı) kullanın
Ürün Özellikleri
  • Güçlü pnömatik vakum üretimi, kısa çevrim süreleri ve yüksek kaçak kompanzasyonu sağlar
  • Doğrudan ve basit, mekanik ve elektrikli robot bağlantısı
  • Düşük toplam yükseklik, düşük yükseklik kısıtlamalarıyla doğrudan robot koluna montaja izin verir
  • Dijital robot çıkışları (I / O) veya IO-Link üzerinden iletişim yoluyla kontrol
Pnömatik vakum üreteci RECB
  • Tüm yaygın cobot'lara ve endüstriyel robotlara mekanik bağlantı için flanş adaptör plakası (1)
  • M12 5 pimli konektörlü kablo aracılığıyla elektrik arabirimi (2)
  • Basınçlı hava hortumunun bağlantısı (3); isteğe bağlı olarak arka tarafta da
  • 7 segmentli ekrana sahip entegre ekran (4)
  • Kıskaç bağlantısı için flanş (5)
  • 71,5 l / dk'ya kadar pompalama hızı
  • Maks. Vakum:% 85
  • 10 kg'a kadar taşıma kapasitesi
Metrik       İmparatorluk

Belgeler

Dil seçiniz

Tarafından filtre