Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV

Parça no.: 11.01.43.00173

Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir

50 Hz'de ses seviyesi72 (dB(A))
50 Hz'de GerilimD290 V / Y500 V ±%10
60 Hz'de GerilimD330 V / Y575 V ±%10
Vakum debisi (50 Hz)67 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-600 (mbar)
Nominal güç 50 Hz2.2 (kW)
Nominal güç 60 Hz2.6 (kW)
İnşaatIE3:CAN
OnayUL/CSA
Ağırlık86 (kg)
Elektrikli vakum üretimi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
L 747  mm
L2 96  mm
B 353  mm
B2 48  mm
H 328  mm
H1 420  mm
H2 75  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 86  kg
Elektrikli vakum üretimi
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git