Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SET ROB-SET 31.5 FANUC

Parça no.: 10.01.17.00603

Bağlantı için komple flanş hafif robotlara

Endüstriler: Metal | Otomotiv

İnşaat kullanımıRobot seti
Dmk31.5 (mm)
içinFANUC
Ağırlık132 (g)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
Diş G1M6-F
Çalışma sıcaklığı°C
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 75  mm
d 16  mm
D1 81  mm
d1 6  mm
d2 4,1  mm
d3 6,1  mm
Dmk 31,5  mm
D mk1 64  mm
D mk2 50  mm
G1 M6-F
G2 M6-F
G3 M4-F
H 17  mm
H1 22  mm
W 45  °
Teknik veri
Öznitelik Değer
Açı 22,5  °
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git