ADP-E-TRI 40 SET
Parça no.: 10.01.17.00604
Silindirik parçalar için kaldırma elemanları
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Ağırlık | 89 (g) |
| Boyut | 40 |
| Şekil | Çift prizma |
| İş parçası çapı (dak) | 10 (mm) |
| İş parçası çapı (maks.) | 30 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| d | 4,3 mm |
| H | 6 mm |
| L | 37,3 mm |
| L2 | 19,7 mm |
| WD2 | 10 mm |
| İş parçası çapı (maks.) | 30 mm |
| X1 | 12 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon