Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

Parça no.: 10.05.02.00246

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Nominal boyut8 (mm)
Gerilim24V - DC
Kontrol ValfiNormalde açık
Bağlantı dişiG1/8"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,00 ... 10,00 bar
Kontrol basınç aralığı [bar]3,0 ... 10,0
Nominal akış hızı42 (m³/h)
Diş G1G1/8"-F
Çalışma sıcaklığı°C
Gerilim DC24 V - DC
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 16,8  mm
d 4,5  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
H 40,8  mm
H1 58,7  mm
L 175,6  mm
L1 213,8  mm
X1 19  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git