- YENI
- VERIMLI
EVE-OG 10 AC3
Parça no.: 10.03.02.00111
Maksimum için yağlı vakum pompası vakum seviyeleri, çok az gereklilik gerektirir bakım
Endüstriler: Genel
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 58.5 (dB(A)) |
| Vakum debisi (50 Hz) | 10.5 (m³/h) |
| Nominal güç 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Yükseklik H | 177 (mm) |
| Ağırlık | 7.7 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 291 mm |
| B | 222 mm |
| H | 177 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. vakum | -998 mbar |
Dokümantasyon
Dokümantasyon