Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme diski + bağlantı elemanı içeren sürtünme uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak münferit parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • SAOXM tipi çan biçimli vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
  • Ek parça (adım 2) - sürtünme diski üzerine kalıplanmış dahil
  • Konektör üst parçası (adım 3) - çeşitli dişlerle mevcuttur
  • Konektör alt parçası (adım 4)
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Parça no.: 10.01.24.00001

High-Speed çan şekilli vantuz

Boyutlar (LxW)60 x 20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Bk 20  mm
Bmax(S) 24  mm
Bs 18,7  mm
d 12,8  mm
H 21,9  mm
H2 3  mm
Lk 60  mm
Ls 61,8  mm
Z (İnme) 4,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Yanal kuvvet 44  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 62  N
Cilt 5  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 10  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Meme ucu ailesi SC 045-AR
Boyutlar (LxW) 60 x 20
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 85  Shore A
Ağırlık 7,2  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SAOXM
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git