SC-I 045 AR-FDC
Parça no.: 10.01.24.00010
Schmalz-Konnektör depozitör
| Boyut | 045 |
| Şekil | Dönme önleyici koruma / sürtünme diski |
| Uygulama | SAOXM 80x30 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B3 | 19,1 mm |
| d4 | 12,7 mm |
| H2 | 8,5 mm |
| H4 | 13,9 mm |
| L3 | 69 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 10,8 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon