SA-NIP N009 G1/4-IG DN440
Parça no.: 10.01.01.12192
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Montaj uzunluğu | 19.3 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 19,3 mm |
| L2 | 10 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| G2 | M10-M |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 009 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 9,9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon