RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL
Parça no.: 10.01.01.12194
Altıgen redüksiyon nipeli
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 8,3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| G2 | M10x1.25-M |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 9,2 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon