EINB-RAx33.8x35.4 VS
Parça no.: 10.06.02.00426
Bağlantı Aparatı (Vakum Şalteri) EINB-RAX35.5 VS
| Genişlik B | 33.8 (mm) |
| Yükseklik H | 35.4 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum anahtarı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 33,8 mm |
| H | 35,4 mm |
| H1 | 42,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ölçüm aralığı | bar |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.