Schmalz

Aksesuarlar Vakum Sensörleri

Sonuçları filtrele

Ölçüm aralığı
Diş G1

8 sonuçtan 1 - 8'si

BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Parça no.: 10.06.02.00061

Montaj braketi

Uzunluk L60.5 (mm)
Genişlik B21 (mm)
Yükseklik H22 (mm)
Duvar kalınlığı s1.5 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VS

Parça no.: 10.06.02.00303

Flanş plakası

Uzunluk L13.5 (mm)
Genişlik B6.6 (mm)
Yükseklik H4.6 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
EINB-RAx33.8x35.4 VS

Parça no.: 10.06.02.00426

Bağlantı Aparatı (Vakum Şalteri) EINB-RAX35.5 VS

Genişlik B33.8 (mm)
Yükseklik H35.4 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
EINB-RAx8.5x30 VS

Parça no.: 10.06.02.00427

Montaj çerçevesi

Genişlik B8.5 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

Parça no.: 10.06.02.00425

Montaj braketi

Uzunluk L31 (mm)
Genişlik B13 (mm)
Yükseklik H50 (mm)
Duvar kalınlığı s1.6 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
EINB-RAx25.6x36 VS

Parça no.: 10.06.02.00115

Mounting frame

Genişlik B25.6 (mm)
Yükseklik H36 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

Parça no.: 10.06.02.00116

Bağlantı Flanşı FLAN-PL 30X14X30 VS

Uzunluk L30 (mm)
Genişlik B14 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

Parça no.: 10.06.02.00154

Mounting bracket

Uzunluk L29 (mm)
Genişlik B16 (mm)
Yükseklik H43.5 (mm)
Duvar kalınlığı s1.5 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git