Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

Parça no.: 10.06.02.00116

Bağlantı Flanşı FLAN-PL 30X14X30 VS

Uzunluk L30 (mm)
Genişlik B14 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
G1 G1/8"-F
B 14  mm
H 30  mm
L 30  mm
X1 21  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ölçüm aralığı bar
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git