Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

GP 5 SCP 10..15

Parça no.: 10.02.02.00915

Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı

Bağlantı sayısı5
Uzunluk L127 (mm)
Genişlik B30 (mm)
Yükseklik H34 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 30  mm
G1 G1/4"-F
H 34  mm
H2 5  mm
d 4,5  mm
L 127  mm
Y1 20  mm
Y2 20  mm
X1 117  mm
X2 117  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git