GP 6 SCP 10..15
Parça no.: 10.02.02.00916
Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı
| Bağlantı sayısı | 6 |
| Uzunluk L | 148 (mm) |
| Genişlik B | 30 (mm) |
| Yükseklik H | 34 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 34 mm |
| H2 | 5 mm |
| d | 4,5 mm |
| L | 148 mm |
| Y1 | 20 mm |
| Y2 | 20 mm |
| X1 | 138 mm |
| X2 | 138 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon