SXPi 25 NO H 2xM12-5
Parça no.: 10.02.02.03778
Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi
| Nozul çapı | 2.5 (mm) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Pnömatik bağlantı | Yatay |
| Elektrik bağlantısı | 2xConnect M12, 5+5 pol |
| İletişim | IO-Link (Sınıf A) |
| Vakum debisi (maks.) | 185 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 290 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Maks. vakum | 850 (mbar) |
| Ses seviyesi serbest | 67 (dB(A)) |
| Koruma tipi IP | IP 65 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 39 mm |
| B2 | 6,8 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | M12x1-M |
| G3 | M5-F |
| H | 108 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 54 mm |
| H3 | 6 mm |
| L | 210 mm |
| L2 | 5 mm |
| L3 | 97 mm |
| L4 | 35,5 mm |
| X1 | 89 mm |
| X2 | 42 mm |
| Y1 | 10 mm |
| Y2 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 2,5 mm |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 185 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 11,1 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 6,53 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 290 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 17,4 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 10,24 cfm |
| Ses seviyesi serbest | 67 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 200 l/min |
| Hava tüketimi üfleme | 7,06 cfm |
| Hava tüketimi üfleme | 12 m³/h |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 8 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 9 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Ağırlık | 0,77 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ürün ailesi | SXPi |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |