Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

 

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI
  • FAZ AŞIMI KALEMI

SB 915 260 9 IE3-TYP2

Parça no.: 10.04.01.00083

Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için

Vakum debisi (60 Hz)915 (m³/h)
Vakum (60 Hz)260 (mbar)
Nominal güç 60 Hz9 (kW)
60 Hz'de GerilimYY230 / Y460 V ±%10
Gerilim 60 HzS067
İnşaatIE3:ABD/CAN
OnayUL/CSA
OnayUL/CSA
Ağırlık112 (kg)
RenkRAL 7035 Açık gri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 496  mm
B1 548  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 617  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (60 Hz) 915  m³/h
Vakum (60 Hz) 260  mbar
Koruma tipi IP IP 55
Nominal güç 60 Hz 9  kW
60 Hz'de Gerilim YY230 / Y460 V ±%10
60 Hz'de ses seviyesi 73  dB(A)
Ağırlık 112  kg
Versiyon tasarımı IE3-TYP2
Onay UL/CSA
İnşaat IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git