- VERIMLI
- FAZ AŞIMI KALEMI
SB 510 390 11 IE3-TYP3
Parça no.: 10.04.01.00100
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
| Vakum debisi (50 Hz) | 510 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 605 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | 390 (mbar) |
| Vakum (60 Hz) | 390 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 11 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 13.2 (kW) |
| 50 Hz'de Gerilim | D200 V / Y350V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
| Gerilim 60 Hz | S069 |
| İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Onay | IE3 |
| Ağırlık | 125 (kg) |
| Renk | RAL 7035 Açık gri |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 525 mm |
| B1 | 563 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 611 mm |
| L | 643 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 510 m³/h |
| Vakum debisi (50 Hz) | 8.499,9 l/min |
| Vakum debisi (60 Hz) | 605 m³/h |
| Vakum (50 Hz) | 390 mbar |
| Vakum (60 Hz) | 390 mbar |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Nominal güç 50 Hz | 11 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 13,2 kW |
| 50 Hz'de Gerilim | D200 V / Y350V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 74 dB(A) |
| 60 Hz'de ses seviyesi | 78 dB(A) |
| Ağırlık | 125 kg |
| Versiyon tasarımı | IE3-TYP3 |
| İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Ürün ailesi | SB |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon