Schmalz

  • VERIMLI

Vakum Jeneratörleri ECBPMi

1,6 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

Tek bir vantuzla iş parçalarının taşınması için son derece kompakt elektrikli vakum jeneratörü

Flanş adaptör plakası kullanılarak hafif robotlara veya cobot'lara evrensel adaptasyon

Merkezi elektrik arayüzü (Tak ve Çalıştır) sayesinde basit ve hızlı devreye alma

Harici kablolama veya dahili pimler aracılığıyla elektrik bağlantısı, robot üzerinde hortum tasarrufu sağlar

Tasarım
  • Kablo gerilim azaltıcı dahil modüler adaptör flanşı (1)
  • Robot flanşının boyutuna uyarlanmış kesintisiz tasarım
  • Yaygın hafif robot tipleriyle tak ve çalıştır entegrasyonu için mevcut robot entegrasyon setleri (gerekli tüm parçalar dahil)
  • Kapasitif tuşlara (2) ve döner durum göstergesine sahip kullanıcı arayüzü aracılığıyla sezgisel kullanım
  • Akıllı telefon üzerinden devreye alma ve parametrelendirme için entegre NFC arayüzü, doğrudan robot iletişimi için entegre IO-Link ve RS485 arayüzü
Teknik veri
  • 1,6 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. Vakum: %60
  • Entegre IO-Link ve RS485 arayüzü
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

YazılımDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Etiketleme
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

1 sonuçtan 1 - 1'si

  • VERIMLI
ECBPMi 24V-DC M12-8

Parça no.: 10.03.01.00556

Kolaboratif robotlar için elektrikli vakum üretimi için CobotPump (Mini)

Gerilim DC24 V - DC
Nominal akım0.3 (A)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
Çalışma sıcaklığı0 ... 40 °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git