VZ-OG 165 AC3 200
Parça no.: 10.03.04.00166
Yağ yağlamalı vakum merkezi pompa ve vakum haznesi
| Vakum debisi -800 | 165 (m³/h) |
| Gerilim | 230/400 V, 50 Hz |
| Rezervuar hacmi | 200 (l) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 710 mm |
| B1 | 1.040 mm |
| d | 11 mm |
| G2 | G2-1/2-F |
| H | 950 mm |
| L | 910 mm |
| L1 | 1.040 mm |
| X1 | 592 mm |
| Y1 | 670 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. vakum | -980 mbar |
| Gerilim | 230/400 V, 50 Hz |
| Motor gücü | 4 kW |
| Rezervuar hacmi | 200 l |
| Vakum debisi -800 | 165 m³/h |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Ağırlık | 271 kg |
| Ürün ailesi | VZ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon