SGO 90x30 NBR-70 N023
Parça no.: 10.01.05.00156
Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için
| Boyutlar (LxW) | 90x30 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 70 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 33 mm |
| Bs | 29 mm |
| d | 11,5 mm |
| d1 | 13 mm |
| dn | 4 mm |
| Dk | 17,5 mm |
| Lmaks.(S) | 92,5 mm |
| Ls | 89 mm |
| H | 21 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (İnme) | 3,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 112,6 N |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Boyutlar (LxW) | 90x30 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 70 Shore A |
| Ağırlık | 27 g |
| Ürün ailesi | SGO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon