SUF 12 SI-55 SC030
Parça no.: 10.01.01.13966
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
| Boyut | 12 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 7,3 mm |
| d | 5,3 mm |
| Dk | 9,5 mm |
| Dmax(S) | 13,2 mm |
| Ds | 12 mm |
| H | 8,6 mm |
| H2 | 4,3 mm |
| H3 | 5,8 mm |
| Z (İnme) | 1,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 5 N |
| Çekme kuvveti | 5 N |
| Cilt | 0,12 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm |
| Boyut | 12 |
| Arayüz meme ucu ailesi | SC030 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 0,51 g |
| Ürün ailesi | SUF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon