Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SUF 40 SI-55 SC050

Parça no.: 10.01.01.13973

Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme özellikleriFDA uyumlu
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d1 17,2  mm
d 11  mm
Dk 24,8  mm
Dmax(S) 44  mm
Ds 40  mm
H 16  mm
H2 6,8  mm
H3 9,3  mm
Z (İnme) 4  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 61  N
Çekme kuvveti 61  N
Cilt 3,8  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 50  mm
Boyut 40
Arayüz meme ucu ailesi SC050
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 8,5  g
Ürün ailesi SUF
Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git