FGA 25 SI-HD-65 N016
Parça no.: 10.01.06.03245
Körüklü vantuz (yuvarlak) aşınmaya dayanıklı taşıma yüzeyleri için
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 9,9 mm |
| D1 | 25 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 22,5 mm |
| H | 23 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 8,9 mm |
| Z (İnme) | 8,1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 5,3 N |
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Ağırlık | 2,8 g |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon