Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Parça no.: 10.01.21.00244

Flanş modülü

Uzunluk L120 (mm)
Genişlik B120 (mm)
Yükseklik H60 (mm)
Ölçüm aralığı [bar] bar
Diş G1G1/2"-F
Ağırlık1.1 (kg)
İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FXP-FMP
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 120  mm
G1 G1/2"-F
H 60  mm
L 120  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git