SET FXC-FMC
Parça no.: 10.01.21.01291
Montaj seti
| Uzunluk L | 119 (mm) |
| Genişlik B | 119 (mm) |
| Yükseklik H | 9.6 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| Diş G1 | G1/2"-F |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FXC-FMC |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 119 mm |
| B2 | 90 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| D mk1 | 52 mm |
| D mk2 | 85 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 9,6 mm |
| L | 119 mm |
| L2 | 90 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 0,5 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon